JS380

不锈钢承重用移门滑轮JS380

7 / 7搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢承重用移门滑轮
  • 无座U型
  • JS380

●JS365型的无座型。
●轴承采用橡胶密封件(密闭防尘式),耐水性优异。
●不可在室外使用。
●车轮直径φ150以上使用2个轴承,重型门也可顺畅移动。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
JS380-50H 200-024-757
JS380-60H 200-024-758
JS380-75H 200-024-759
JS380-90H 200-024-760
JS380-110H 200-024-761
JS380-150H 200-024-762
JS380-200H 200-024-763
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D A B C E F F1 G L M M1 t1 t2 规格 脚轮材料 有框/无框 EAN 重量(g)

JS380-50H

200-024-757

50

24

20

7.5

6.3

10

18

7

40

17

M10

6

7

U型

不锈钢

无框

4510932090766

200

JS380-60H

200-024-758

60

24

20

7.5

6.3

10

18

7

40

17

M10

6

7

U型

不锈钢

无框

4510932090773

300

JS380-75H

200-024-759

75

24

20

7.5

6.3

10

18

7

40

17

M10

6

7

U型

不锈钢

无框

4510932090780

600

JS380-90H

200-024-760

90

24

20

10.5

4.8

10

18

7

40

17

M10

6

7

U型

不锈钢

无框

4510932090797

800

JS380-110H

200-024-761

110

28

24

14

5

12

20

8

45

19

M12

7

8

U型

不锈钢

无框

4510932090803

1500

JS380-150H

200-024-762

150

49

43

27

8

20

40

15

75

30

M20

12

13

U型

不锈钢

无框

4510932090810

4600

JS380-200H

200-024-763

200

58

50

27

11.5

25

40

14

92

30

M24

14

15

U型

不锈钢

无框

4510932090827

10000

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
JS380-50H
JS380-60H
JS380-75H
JS380-90H
JS380-110H
JS380-150H
JS380-200H
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
JS380-50H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-757

JS380-60H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-758

JS380-75H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-759

JS380-90H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-760

JS380-110H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-761

JS380-150H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-762

JS380-200H DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-763