KA-150

显示器支架KA-150

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 显示器支架
  • KA-150

●通过改变中间连接管的长度,可改变全长。连接管可定制长尺寸。详细内容请垂询本公司营业人员。
●保持部为球形,可调节至各种角度。
(请先松开螺钉再进行调节。)
●显示器安装侧采用符合VESA标准的孔距(75×75mm)。
配件
—Hex key (for fixing the mounting base)
推荐螺钉
—Tapping screw 4.5 or M4 screw

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
KA-150 210-030-578
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 主材料 表面处理/颜色 容许载荷N・m 容许载荷kfg 类别 最大显示屏重量kg 安装方法 EAN

KA-150

订购

210-030-578

铝合金

烤漆/银

4.4

0.45

显示器支臂

4.5

墙壁安装・底座

4510932004480

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
KA-150
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
KA-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-578

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Monitor mount is used for moving and adjusting monitor position. Do not apply load on display when using.

—Durability varies depending on operating environment and frequency. Confirm the adaptability for the purpose of use in advance. For details on durability test, please contact local representative.