KA-TLG

显示器支臂KA-TLG

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 显示器支臂
  • 按钮式解锁
  • KA-TLG
  • Passed 3,000 private cycle test (height adjustment)
  • 通过我司内部3千次上下测试
●按下按钮,即可调节旋转锁定装置角度(间距为10°)。 ●使用背面控制杆可调节高度(25 mm间距/4步)。另设置有为防止突然掉落的摩擦功能。●显示器的安装侧采用符合VESA标准的孔距(75×75 mm、100×100 mm)。●适用显示器尺寸:12~ 22.9英寸(约10 kg)

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
KA-TLG2-100 210-044-071
KA-TLG1-100 210-044-070
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 垂直承重N・m 容许力矩载荷N・m 规格 垂直承重kgf・cm 容许力矩N・m 容许力矩kgf・cm 垂直承重N 垂直承重kgf EAN 重量(g)

KA-TLG2-100

210-044-071

100

15

2轴

10.2

15

153

100

10.2

4510932189057

1

705

KA-TLG1-100

210-044-070

100

15

1轴

10.2

15

153

100

10.2

4510932189040

1

545

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
KA-TLG2-100
KA-TLG1-100
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
KA-TLG2-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-071

KA-TLG1-100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-070

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●操作时,请务必用手支撑显示器。

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • MONITOR ARM KA-TLG

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多