KF111-MH_5
筛选项目

规格表

另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
AS-8M4 120-040-685
订购
AS-8M5 120-040-686
订购
AS-10M5 120-040-687
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 D L A H1 H2 H3 材料 表面处理 最小推荐拧紧扭矩N・m 最大推荐拧紧扭矩N・m 最小推荐拧紧扭矩kgf・cm 最大推荐拧紧扭矩kgf・cm 零件名称 铝框槽宽 使用用途 产品类型 EAN 重量(g)

AS-8M4

订购

120-040-685

8mm槽用

7.9

20

32

6

3

1.5

不锈钢(SUS316)

抛光

1.5

2.7

15.3

27.5

AS螺母

8

其他周边配件

连接部件

4510932049184

4.1

AS-8M5

订购

120-040-686

8mm槽用

7.9

20

32

6

3

1.5

不锈钢(SUS316)

抛光

3

5.4

30.6

55.1

-

8

其他周边配件

连接部件

4510932049191

3.9

AS-10M5

订购

120-040-687

10mm槽用

9.8

24

32

6

3

1.8

不锈钢(SUS316)

抛光

3

5.4

30.6

55.1

-

10

其他周边配件

连接部件

4510932049207

7

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

另售

型号
AS-8M4
AS-8M5
AS-10M5
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AS-8M4 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-685

AS-8M5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-686

AS-10M5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-687