KG

通线孔KG

6 / 6搜索结果

筛选项目
  • 通线孔
  • KG
●通过定制,也可采用阻燃材料(符合UL94V-0)制作。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
KG-115-P100 210-038-143
订购
KG-135-P100 210-038-144
订购
KG-146-P100 210-038-145
订购
KG-178-P100 210-038-146
订购
KG-74-P100 210-038-147
订购
KG-95-P100 210-038-148
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS d1 d2 d3 E t R 材料 颜色 最小适用板厚t 最大适用板厚t 穿线孔形状 包装 EAN 重量(g)

KG-115-P100

订购

210-038-143

11

8

5

1

5

1.5

乙丙橡胶(EPDM)

1

1

圆形

100个

4510932182997

0.5

KG-135-P100

订购

210-038-144

13

8

5.5

1

5

1.5

乙丙橡胶(EPDM)

1

1

圆形

100个

4510932183000

1

KG-146-P100

订购

210-038-145

14

10

8

1

6

3

乙丙橡胶(EPDM)

1

1

圆形

100个

4510932183017

0.7

KG-178-P100

订购

210-038-146

17

12

9

1.2

8

4

乙丙橡胶(EPDM)

1.2

1.2

圆形

100个

4510932183024

1.5

KG-74-P100

订购

210-038-147

7

5

3

1

4

1

乙丙橡胶(EPDM)

1

1

圆形

100个

4510932183031

0.5

KG-95-P100

订购

210-038-148

9

7

3

0.8

5.5

1.5

乙丙橡胶(EPDM)

0.8

0.8

圆形

100个

4510932183048

0.5

向右滑动以查看更多信息


已停产

图片 型号 订货编码 购买 报价
KG-74 210-040-105
订购
KG-95 210-040-106
订购
KG-115 210-040-107
订购
KG-135 210-040-108
订购
KG-146 210-040-109
订购
KG-178 210-040-110
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 销售信息 标记 RoHS d1 d2 d3 E t R 材料 颜色 最小适用板厚t 最大适用板厚t 穿线孔形状 EAN 重量(g)

KG-74

订购

210-040-105

Discontinued

7

5

3

1

4

1

乙丙橡胶(EPDM)

1

1

圆形

4510932102421

0.5

KG-95

订购

210-040-106

Discontinued

9

7

3

0.8

5.5

1.5

乙丙橡胶(EPDM)

0.8

0.8

圆形

4510932102438

0.5

KG-115

订购

210-040-107

Discontinued

11

8

5

1

5

1.5

乙丙橡胶(EPDM)

1

1

圆形

4510932102445

0.5

KG-135

订购

210-040-108

Discontinued

13

8

5.5

1

5

1.5

乙丙橡胶(EPDM)

1

1

圆形

4510932102452

1

KG-146

订购

210-040-109

Discontinued

14

10

8

1

6

3

乙丙橡胶(EPDM)

1

1

圆形

4510932102469

0.7

KG-178

订购

210-040-110

Discontinued

17

12

9

1.2

8

4

乙丙橡胶(EPDM)

1.2

1.2

圆形

4510932102476

1.5

向右滑动以查看更多信息

CAD下载

本体

型号
KG-115-P100
KG-135-P100
KG-146-P100
KG-178-P100
KG-74-P100
KG-95-P100
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
KG-115-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-038-143

KG-135-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-038-144

KG-146-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-038-145

KG-178-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-038-146

KG-74-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-038-147

KG-95-P100 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-038-148

向右滑动以查看更多信息

已停产

型号
KG-74
KG-95
KG-115
KG-135
KG-146
KG-178
型号 2D 3D RoHS 销售信息 订货编码
KG-74 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

210-040-105

KG-95 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

210-040-106

KG-115 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

210-040-107

KG-135 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

210-040-108

KG-146 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

210-040-109

KG-178 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

210-040-110