L52145

钢制三节滑轨L52145

7 / 7搜索结果

筛选项目
  • 钢制三节滑轨
  • 带自关阻尼功能
  • L52145

  • 自关阻尼
●可将内滑轨完全抽出。
●自关阻尼功能在抽屉完全关闭前50mm处启动,可缓慢安静地关闭抽屉。
●自关阻尼功能内置于滑轨,和以往的滑轨一样,安装简单方便。
●可将抽屉充分抽出,实现有效利用。滑动距离为滑轨长度–约50mm。
●与本公司采用相同机构的产品相比,承重更高。
●可通过操作控制杆脱卸内轨。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
L52145-410 190-012-982
订购
L52145-460 190-012-983
订购
L52145-510 190-012-984
订购
L52145-560 190-012-985
订购
L52145-610 190-012-986
订购
L52145-660 190-012-987
订购
L52145-710 190-012-988
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 轨道长度 移动距离 A D F 承重kgf/一对 B 承重N/一对 高度H 宽度W 主材料 滑轨类型 脱卸 动作 打开锁定・保持 关闭时锁定・保持 滑动 重量kg/一对 C E EAN 重量(g)

L52145-410

订购

190-012-982

410

360

96

160

362.5

55

224

540

51.9

12.9

钢(SPCC)

滑轨

自关&阻尼

3段式

1600

-

-

4510932027236

10

1600

L52145-460

订购

190-012-983

460

403

128

224

412.5

55

256

540

51.9

12.9

钢(SPCC)

滑轨

自关&阻尼

3段式

1800

16

-

4510932027243

10

1800

L52145-510

订购

190-012-984

510

453

128

256

462.5

55

288

540

51.9

12.9

钢(SPCC)

滑轨

自关&阻尼

3段式

2100

16

-

4510932027250

10

2100

L52145-560

订购

190-012-985

560

502

160

224

512.5

55

352

540

51.9

12.9

钢(SPCC)

滑轨

自关&阻尼

3段式

2300

16

320

4510932027267

8

2300

L52145-610

订购

190-012-986

610

552

192

224

562.5

55

384

540

51.9

12.9

钢(SPCC)

滑轨

自关&阻尼

3段式

2500

16

352

4510932027274

8

2500

L52145-660

订购

190-012-987

660

604

192

224

612.5

55

416

540

51.9

12.9

钢(SPCC)

滑轨

自关&阻尼

3段式

2700

16

416

4510932027281

6

2700

L52145-710

订购

190-012-988

710

651

224

224

662.5

55

480

540

51.9

12.9

钢(SPCC)

滑轨

自关&阻尼

3段式

3000

16

416

4510932027298

6

3000

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
L52145-410
L52145-460
L52145-510
L52145-560
L52145-610
L52145-660
L52145-710
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
L52145-410 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-982

L52145-460 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-983

L52145-510 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-984

L52145-560 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-985

L52145-610 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-986

L52145-660 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-987

L52145-710 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-012-988