LB-S350, LB-S450

不锈钢承重用支撑LB-S350, LB-S450

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢承重用支撑
  • LB-S350, LB-S450

●可将门定位在全开状态的支撑。在全开状态再将门稍微向上抬起,即可解除定位。
●定制时,A尺寸可在300mm~550mm的范围内选择。
●为确保动作的安全性,可用销钉等穿过锁定孔在完全开启状态下将支撑锁定。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
LB-S350 180-100-168
订购
LB-S450 180-100-169
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS L1 L2 S A B C 压缩承重N/1根 压缩承重kgf/1根 主材料 主要表面处理 止挡解锁方法 门的打开方式 支撑种类 止挡 EAN 重量(g)

LB-S350

订购

180-100-168

350

230

120

115

352

119.6

1307

133

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

全开时解锁

上开|顶盖

支撑

打开保持

4510932024921

5

20

745

LB-S450

订购

180-100-169

450

280

170

155

442

155.5

953

97

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

全开时解锁

上开|顶盖

支撑

打开保持

4510932024938

5

20

865

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
LB-S350
LB-S450
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
LB-S350 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-168

LB-S450 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

180-100-169