LN72

通线孔LN72

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 通线孔
  • 夹入式
  • LN72
●安装时从板的两侧夹入。
●适用板厚为30~40 mm。切割本体的切口后,可在18~30 mm的范围
内使用。
●可拆下盖板扩大孔径。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
LN72-WT 210-020-562
LN72-BL 210-020-563
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 材料 外形尺寸D 外形尺寸L 安装孔尺寸d 安装孔尺寸l 形状 盖板插槽宽度B 盖板插槽宽度A 最小适用板厚 最大适用板厚 功能 EAN

LN72-WT

210-020-562

ABS树脂

37

72

32

67

椭圆形

19

16

30

40

两侧夹入对应

4510932036382

40

320

LN72-BL

210-020-563

ABS树脂

37

72

32

67

椭圆形

19

16

30

40

两侧夹入对应

4510932036399

40

320

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
LN72-WT
LN72-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
LN72-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-020-562

LN72-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-020-563

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)