方型通线孔LSUKS, LSKS
25 / 25搜索结果
筛选项目
- ●可拆下盖板扩大孔径。
●新增了43 mm及50 mm方型。
规格表
本体 [LS43KS / Size: 43 mm]
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
LS43KS-WT | 210-043-445 | ||
LS43KS-BE | 210-043-446 | ||
LS43KS-LBR | 210-043-447 | ||
LS43KS-DBR | 210-043-448 | ||
LS43KS-BL | 210-043-449 |
本体 [LS50KS / Size: 50 mm]
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
LS50KS-WT | 210-043-450 | ||
LS50KS-BE | 210-043-451 | ||
LS50KS-LBR | 210-043-452 | ||
LS50KS-DBR | 210-043-453 | ||
LS50KS-BL | 210-043-454 |
本体 [LSU60KS / Size: 60 mm / Slim Type]
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
LSU60KS-WT | 210-035-866 | ||
LSU60KS-BE | 210-035-867 | ||
LSU60KS-LBR | 210-035-868 | ||
LSU60KS-DBR | 210-035-869 | ||
LSU60KS-BL | 210-035-870 |
本体 [LS60KS / Size: 60 mm]
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
LS60KS-WT | 210-035-871 | ||
LS60KS-BE | 210-035-872 | ||
LS60KS-LBR | 210-035-873 | ||
LS60KS-DBR | 210-035-874 | ||
LS60KS-BL | 210-035-875 |
本体 [LS76KS / Size: 76 mm]
图片 | 型号 | 订货编码 | 报价 |
---|---|---|---|
LS76KS-WT | 210-035-876 | ||
LS76KS-BE | 210-035-877 | ||
LS76KS-LBR | 210-035-878 | ||
LS76KS-DBR | 210-035-879 | ||
LS76KS-BL | 210-035-880 |
CAD下载
本体 [LS43KS / Size: 43 mm]
型号 |
---|
LS43KS-WT |
LS43KS-BE |
LS43KS-LBR |
LS43KS-DBR |
LS43KS-BL |
本体 [LS50KS / Size: 50 mm]
型号 |
---|
LS50KS-WT |
LS50KS-BE |
LS50KS-LBR |
LS50KS-DBR |
LS50KS-BL |
本体 [LSU60KS / Size: 60 mm / Slim Type]
型号 |
---|
LSU60KS-WT |
LSU60KS-BE |
LSU60KS-LBR |
LSU60KS-DBR |
LSU60KS-BL |
本体 [LS60KS / Size: 60 mm]
型号 |
---|
LS60KS-WT |
LS60KS-BE |
LS60KS-LBR |
LS60KS-DBR |
LS60KS-BL |
本体 [LS76KS / Size: 76 mm]
型号 |
---|
LS76KS-WT |
LS76KS-BE |
LS76KS-LBR |
LS76KS-DBR |
LS76KS-BL |
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
Loading