LSUK, LSK

LSUK, LSK

5 / 5搜索结果

筛选项目

规格表

本体 [LS76K / Size: 76 mm]

图片 型号 订货编码 报价
LS76K-WT 210-035-861
LS76K-BE 210-035-862
LS76K-LBR 210-035-863
LS76K-DBR 210-035-864
LS76K-BL 210-035-865
图片 型号 订货编码 报价 RoHS 颜色 材料 外形尺寸D 盖板插槽宽度B 盖板插槽宽度A 最小适用板厚t 最大适用板厚t D 外形尺寸L 安装孔尺寸l 形状 F C G 功能 EAN 重量(g)

LS76K-WT

210-035-861

ABS树脂

76

34

22

25

40

64

76

64.0

正方形(圆形安装孔)

53.5

22.8

64.5

两侧夹入对应

4510932172707

12

160

42

LS76K-BE

210-035-862

米色

ABS树脂

76

34

22

25

40

64

76

64.0

正方形(圆形安装孔)

53.5

22.8

64.5

两侧夹入对应

4510932172714

12

160

42

LS76K-LBR

210-035-863

浅棕

ABS树脂

76

34

22

25

40

64

76

64.0

正方形(圆形安装孔)

53.5

22.8

64.5

两侧夹入对应

4510932172721

12

160

42

LS76K-DBR

210-035-864

深棕

ABS树脂

76

34

22

25

40

64

76

64.0

正方形(圆形安装孔)

53.5

22.8

64.5

两侧夹入对应

4510932172738

12

160

42

LS76K-BL

210-035-865

ABS树脂

76

34

22

25

40

64

76

64.0

正方形(圆形安装孔)

53.5

22.8

64.5

两侧夹入对应

4510932172745

12

160

42

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [LS76K / Size: 76 mm]

型号
LS76K-WT
LS76K-BE
LS76K-LBR
LS76K-DBR
LS76K-BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
LS76K-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-861

LS76K-BE DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-862

LS76K-LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-863

LS76K-DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-864

LS76K-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-035-865