MC-110NF

磁吸MC-110NF

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 磁吸
  • 小型高吸附力型
  • MC-110NF

●安装面相对于吸附面可选择两个方向(平行、垂直)。
配件
—Counter plate

—Pan head wood screw 3.1×13

—Countersunk head wood screw 2.9×13

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-110NF-WT 140-050-335
MC-110NF-GR 140-050-336
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 吸力N 吸力kfg 长度L 宽度W 本体材质 类别 安装方向 高度H EAN 重量(g)

MC-110NF-WT

140-050-335

78.4

8

45

10

聚碳酸酯(PC)

标准型

双方向安装

11

4510932017251

100

800

10

MC-110NF-GR

140-050-336

78.4

8

45

10

聚碳酸酯(PC)

标准型

双方向安装

11

4510932017268

100

800

10

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MC-110NF-WT
MC-110NF-GR
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-110NF-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-335

MC-110NF-GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-336

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the “Cautions”.

—Max. temperature: 80°C

—When adsorbing to sheet metal without using counter plate, the sheet thickness shall be 3mm or more.Otherwise, the magnetic force decreases.

—Colours in the picture may be somewhat different from the actual item.

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
种类
安装方向
吸力(N)
长度 L
  • -
宽度 W
  • -
高度H
  • -
本体材质
表面处理/颜色
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多