MC-159-SUS

不锈钢超薄型磁吸MC-159-SUS

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢超薄型磁吸
  • Ultra-thin / Stainless Steel
  • MC-159-SUS

  • 超薄型
  • Rust Prevention
●采用不锈钢制,磁铁还进行了亚克力树脂涂层,防锈性优异。●厚2.8 mm的超薄型,可有效利用空间。
另售
●不锈钢吸片 MC-JM49、AS-68
推荐螺钉
●沉头小螺钉 M3

施工案例 / 采用案例

图片

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-159-SUS 140-026-511
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 吸力N 吸力kfg 长度L 宽度W 本体材质 本体表面处理 类别 安装方向 使用环境 高度H EAN 重量(g)

MC-159-SUS

140-026-511

49

5

41

2.8

不锈钢(SUS430)

抛光

标准型

平行表面安装

防锈

16.5

4510932139892

200

1000

13

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Counter Plate (Sold Separately)]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-JM49 140-050-149
AS-68 140-050-138
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 类别 材料 表面处理 EAN 重量(g)

MC-JM49

140-050-149

关联产品

不锈钢(特殊材质)

抛光

4510932002240

100

1000

10

AS-68

140-050-138

关联产品

不锈钢(SUS430)

抛光

4510932017107

100

1000

17

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MC-159-SUS
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-159-SUS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-026-511

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Counter Plate (Sold Separately)]]

型号
MC-JM49
AS-68
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项”。●请在80 ℃以下的环境中使用。●应确保安装后吸片与本体接触。若直接接触磁铁,可能会导致磁铁破裂,从而造成无法使用。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
吸力(N)
长度 L
  • -
宽度 W
  • -
高度H
  • -
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多