MC-JM45

密封磁吸MC-JM45

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 密封磁吸
  • MC-JM45
●树脂将磁铁包住,可防锈。
●采用钕磁铁。尺寸小、吸力大。
●厚度为5.6mm的薄型尺寸,可有效利用空间。
●与外周包有树脂的密封磁吸片MC-JMP45(另售品)组合,适合于使用洗涤剂等的溅水环境。
●另备有在铝框架上安装时使用的AS套件。
●新增黑色产品。
应用
—Washing machine, kitchen equipment, etc.
另售
—Counter plate MC-JMP45, Counter plate AS-68, MC-JM49
推荐螺钉
—M4 screw, tapping screw nominal 4 (truss or binding head, SUS)

图纸/插图

规格表

本体 [[Body]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-JM45WT 140-050-154
MC-JM45BL 140-029-240
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 吸力N 吸力kfg 长度L 宽度W 本体材质 本体颜色 类别 安装方向 使用环境 高度H EAN 重量(g)

MC-JM45WT

140-050-154

29.4

3

45

5.6

聚丙烯(PP)

标准型

平行表面安装

防锈
清洁室

17

4510932017084

100

1000

8.5

MC-JM45BL

140-029-240

29.4

3

45

5.6

聚丙烯(PP)

标准型

平行表面安装

防锈
清洁室

17

4510932162302

100

1000

8.5

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Counter Plate] Sold Seperately]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-JM49 140-050-149
AS-68 140-050-138
MC-JMP45BL 140-029-241
MC-JMP45WT 140-050-122
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 本体材质 类别 材料 表面处理 颜色 EAN 重量(g)

MC-JM49

140-050-149

-

关联产品

不锈钢(特殊材质)

抛光

-

4510932002240

100

1000

10

AS-68

140-050-138

-

关联产品

不锈钢(SUS430)

抛光

-

4510932017107

100

1000

17

MC-JMP45BL

140-029-241

聚丙烯(PP)

关联产品

-

-

4510932162319

100

1000

7.3

MC-JMP45WT

140-050-122

聚丙烯(PP)

关联产品

-

-

4510932017091

100

1000

7.3

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Body]]

型号
MC-JM45WT
MC-JM45BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-JM45WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-154

MC-JM45BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-029-240

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Counter Plate] Sold Seperately]

型号
MC-JM49
AS-68
MC-JMP45BL
MC-JMP45WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

MC-JMP45BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-029-241

MC-JMP45WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-122

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the “Cautions”.

—Max. temperature: 80°C

—The material, shape of this product are identical to sealed magnetic catch MC-JMP45. The back of MC-JMP45 is partially blue to differentiate from this product.

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
种类
安装方向
吸力(N)
长度 L
  • -
宽度 W
  • -
高度H
  • -
本体材质
表面处理/颜色
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多