MC-YN001, MC-YN001P

超薄型磁吸MC-YN001, MC-YN001P

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 超薄型磁吸
  • Ultra-thin
  • MC-YN001, MC-YN001P

  • 超薄型
●厚2.2 mm的超薄尺寸。
●也可采用铆钉安装。
配件
For MC-YN001P only

—Counter plate MC-YN001U

—Countersunk head tapping screw 3×14
推荐螺钉
—Countersunk head screw M3 or Countersunk head wood screw nominal 3.1

图纸/插图

  • Counter plate MC-YN001U
  • [Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-YN001 140-050-257
MC-YN001P 140-050-000
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 吸力N 吸力kfg 长度L 宽度W 本体材质 本体表面处理 类别 安装方向 高度H EAN 重量(g)

MC-YN001

140-050-257

仅本体

26.5

2.7

35

2.2

钢(SPCC)

镀镍

标准型

平行表面安装

12

4510932005753

100

1000

4.0

MC-YN001P

140-050-000

本体・底座・螺钉

26.5

2.7

35

2.2

钢(SPCC)

镀镍

标准型

平行表面安装

12

4510932005739

100

1000

7.5

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MC-YN001
MC-YN001P
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-YN001 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-257

MC-YN001P DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-000

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the “Cautions”.

—Max. temperature: 80°C

—The counter plate should be in contact with the yokes on both sides and should not be in contact directly with the magnet. Direct contact may break the magnet.

—Be sure to chamfer the mounting surface for screws and rivets. In this way, screw head will not project when the body is fixed (refer to “Cut Out Dimensions and Installation Example”).

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
种类
安装方向
吸力(N)
长度 L
  • -
宽度 W
  • -
高度H
  • -
本体材质
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多