MC-YN016HP

不锈钢超薄型耐热磁吸MC-YN016HP

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢超薄型耐热磁吸
  • MC-YN016HP

  • 耐热规格
  • 超薄型
  • Rust Prevention
●耐热规格(约250 ℃)磁吸。●不锈钢制,防锈性优异。●厚2.8 mm的超薄尺寸。●也可采用铆钉安装。
配件
仅限MC-YN016HPP●吸片●十字槽沉头自攻螺钉 3×14(不锈钢)
推荐螺钉
●沉头小螺钉 M3

图纸/插图

  • *Magnet is stored under the cover.
  • [Cut Out Dimensions and Installation Example] For M3 screw

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-YN016HP-15 140-033-220
MC-YN016HPP-15 140-033-221
MC-YN016HP-27 140-033-222
MC-YN016HHP-27 140-033-223
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 吸力N 吸力kfg 长度L 宽度W 本体材质 本体表面处理 类别 安装方向 使用环境 高度H EAN 重量(g)

MC-YN016HP-15

140-033-220

仅本体

15

1.5

35

2.8

不锈钢(SUS430)

抛光

标准型

平行表面安装

耐热
防锈

12

4510932166089

100

2000

4

MC-YN016HPP-15

140-033-221

本体・底座・螺钉

15

1.5

35

2.8

不锈钢(SUS430)

抛光

标准型

平行表面安装

耐热
防锈

12

4510932166096

100

2000

10.4

MC-YN016HP-27

140-033-222

仅本体

27

2.8

35

2.8

不锈钢(SUS430)

抛光

标准型

平行表面安装

耐热
防锈

12

4510932166102

100

2000

5

MC-YN016HHP-27

140-033-223

本体・底座・螺钉

27

2.8

35

2.8

不锈钢(SUS430)

抛光

标准型

平行表面安装

耐热
防锈

12

4510932166119

100

2000

11.4

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MC-YN016HP-15
MC-YN016HPP-15
MC-YN016HP-27
MC-YN016HHP-27
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-YN016HP-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-220

MC-YN016HPP-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-221

MC-YN016HP-27 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-222

MC-YN016HHP-27 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-033-223

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项”。●安装后的吸片应可同时接触到两侧的2个磁轭,避免直接接触盖板。若直接接触,可能会造成磁铁破裂而无法使用。●本产品的安装面一侧务必进行螺纹及铆钉的倒角加工。这样,产品固定时安装螺钉的头部不会突出(请参见加工例及安装例)。

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Magnetic Force N
  • -
Magnetic Force kgf
  • -
Length L
  • -
Width W
  • -
Height H
  • -
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多