MH-30

台面铰链MH-30

3 / 3搜索结果

筛选项目

recessed hinge, ShaperHub data available

  • 台面铰链
  • 精密壁厚铰链
  • MH-30

recessed hinge, ShaperHub data available

●采用双铰接机构,可开启180°。
●180°开启后,外观平坦。

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MH-30M 170-090-052
MH-30WB 170-090-051
MH-30CR 170-090-050
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 最大门厚 承重kgf/2个 打开角度 承重N/2个 本体宽度W 本体长度L 钢板厚度t 本体类型 最大门宽 最大门高 门材质 类别 EAN 重量(g)

MH-30M

170-090-052

黄铜

抛光

21

3

180°

29

70

30

2

桌面铰链

450

700

木用

桌面铰链(180°开闭)

4510932021746

24

360

45

MH-30WB

170-090-051

黄铜

白青铜镀层

21

3

180°

29

70

30

2

桌面铰链

450

700

木用

桌面铰链(180°开闭)

4510932021753

24

360

45

MH-30CR

170-090-050

黄铜

镀铬

21

3

180°

29

70

30

2

桌面铰链

450

700

木用

桌面铰链(180°开闭)

4510932021760

24

360

45

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MH-30M
MH-30WB
MH-30CR
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MH-30M DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-052

MH-30WB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-051

MH-30CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-050

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)

—Recommended door dimensions in the table below are the value when using two hinges for one door.

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • TABLETOP HINGE MH-30

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多