MKL-2100-D

玻璃门锁MKL-2100-D

1 / 1搜索结果

筛选项目

glass showcase, glass display, glass cabinet


glass showcase, glass display, glass cabinet

●无需进行玻璃加工、可后安装的玻璃单开门用圆柱锁。
●内置门规格为标准产品。通过使用外置门用承座MKL-B(另售品),也可改为外置门规格。
●钥匙为相同编号一个种类。不同编号的钥匙可定制,不同钥匙数最多为12把。
●若在总锁2100系列中指定相同的钥匙编号,则钥匙可通用。

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MKL-2100-D 150-001-411
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 最小适用玻璃厚度 最大适用玻璃厚度 主材料 钥匙插拔 钥匙旋转角度 钥匙形状 用途 安装面 开锁时 颜色 总锁系列 不同钥匙数量(标准) 主钥匙功能 高级 陈列柜产品种类 类别 陈列柜门规格 旧订货编码 EAN 重量(g)

MKL-2100-D

订购

150-001-411

相同型号

5

8

锌合金(ZDC)

1个

60°

锯齿状

单开

玻璃

钥匙不可拔出

亚光银

2100

0~50

标准

钥匙

玻璃锁

单开

150-069-709

-

12

60

125


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
MKL-B 150-069-538
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 EAN

MKL-B

订购

150-069-538

不锈钢(SUS304)

抛光

4510932019385

60

360


CAD下载

本体

型号
MKL-2100-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MKL-2100-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-411

另售

型号
MKL-B
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MKL-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-069-538

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)