MKPLS

不锈钢调整脚MKPLS

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢调整脚
  • 带摆动功能
  • MKPLS

●可进行约10°的摆动,即使地面倾斜也可保持水平。
●本体和底座为双重结构,即使在承载状态下,也可用手转动本体调节
高度。也可用扳手调节高度

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MKPLS-32-10-80-6 200-130-347
MKPLS-40-12-80 200-141-336
MKPLS-50-12-80 200-141-337
MKPLS-50-16-78 200-141-338
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D d1 d2 H S B 承重N 承重kgf 螺钉材质 本体材质 底部(接地面)材质 附加功能 EAN 重量(g)

MKPLS-32-10-80-6

200-130-347

M10

32

27

10.5

80

17

1960

200

不锈钢

不锈钢(SUS304)

金属

首振り機構付き

4510932033312

30

240

79

MKPLS-40-12-80

200-141-336

M12

40

34

11.5

80

17

2940

300

不锈钢

不锈钢(SUS304)

金属

首振り機構付き

4510932001885

30

240

125

MKPLS-50-12-80

200-141-337

M12

50

44

11.5

80

17

3332

340

不锈钢

不锈钢(SUS304)

金属

首振り機構付き

4510932001892

20

160

150

MKPLS-50-16-78

200-141-338

M16

50

44

11.5

78.5

24

3136

320

不锈钢

不锈钢(SUS304)

金属

首振り機構付き

4510932001908

15

120

220

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MKPLS-32-10-80-6
MKPLS-40-12-80
MKPLS-50-12-80
MKPLS-50-16-78
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MKPLS-32-10-80-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-347

MKPLS-40-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-336

MKPLS-50-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-337

MKPLS-50-16-78 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-338