MKPS

不锈钢调整脚MKPS

7 / 7搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢调整脚
  • 带摆动功能
  • MKPS

●调整脚本体可进行约10°的摆动。即使地面倾斜也可保持水平。
●本体和底座为双重结构,即使在承载状态下,也可用手转动本体调节
高度。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MKPS-32M10 200-141-320
MKPS-32N3 200-141-321
MKPS-40M10 200-141-322
MKPS-40N3 200-141-323
MKPS-50M10 200-141-324
MKPS-50N3 200-141-325
MKPS-60M12 200-141-326
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D d1 d2 H S 承重N 承重kgf 螺钉材质 本体材质 底部(接地面)材质 附加功能 EAN 重量(g)

MKPS-32M10

200-141-320

M10

32

27

11

21

1960

200

不锈钢

不锈钢(SUS304)

金属

首振り機構付き

4510932001724

60

480

50

MKPS-32N3

200-141-321

W3/8

32

27

11

21

1960

200

不锈钢

不锈钢(SUS304)

金属

首振り機構付き

4510932001731

60

480

50

MKPS-40M10

200-141-322

M10

40

34

11.4

21

3136

320

不锈钢

不锈钢(SUS304)

金属

首振り機構付き

4510932001748

40

320

70

MKPS-40N3

200-141-323

W3/8

40

34

11.4

21

3136

320

不锈钢

不锈钢(SUS304)

金属

首振り機構付き

4510932001755

40

320

70

MKPS-50M10

200-141-324

M10

50

44

11.5

21

3528

360

不锈钢

不锈钢(SUS304)

金属

首振り機構付き

4510932001762

30

240

95

MKPS-50N3

200-141-325

W3/8

50

44

11.5

21

3528

360

不锈钢

不锈钢(SUS304)

金属

首振り機構付き

4510932001779

30

240

95

MKPS-60M12

200-141-326

M12

60

54

11.5

35

3920

400

不锈钢

不锈钢(SUS304)

金属

首振り機構付き

4510932001786

15

120

140

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MKPS-32M10
MKPS-32N3
MKPS-40M10
MKPS-40N3
MKPS-50M10
MKPS-50N3
MKPS-60M12
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MKPS-32M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-320

MKPS-32N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-321

MKPS-40M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-322

MKPS-40N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-323

MKPS-50M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-324

MKPS-50N3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-325

MKPS-60M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-326