MKR-N32DG32

调整脚MKR-N32DG32

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 调整脚
  • 带摆动功能
  • MKR-N32DG32

●调整脚本体可进行约10°的摆动。即使地面倾斜也可保持水平。
●底座外周带防滑纹,安装方便。
●本体和底座为双重结构,即使在承载状态下,也可用手转动本体调整
高度。
●底座采用防滑的弹性体材质,不伤地板。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MKR-N32DG32 200-149-228
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 承重N 承重kgf 螺钉材质 本体材质 螺钉直径M 螺钉长度L1 本体高度H 底部直径D 底部(接地面)材质 附加功能 EAN 重量(g)

MKR-N32DG32

200-149-228

深灰

454

46

钢(SWCH)

聚酰胺(PA)

M8

30

47

33

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932001953

50

300

31

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MKR-N32DG32
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MKR-N32DG32 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-228