MKRL

调整脚MKRL

13 / 13搜索结果

筛选项目
  • 调整脚
  • 带摆动功能
  • MKRL

●镀黑锌调整脚。
●螺杆可进行约6°的摆动,即使地面倾斜也可保持水平。
●通过摆动分散载荷,耐久性优异。
●本体和底座为双重结构,即使在承载状态下,也可用扳手转动本体调节高度。
●底座采用防滑的弹性体制,开有便于安装和调节的六角孔。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MKRL-32-10-80B6 200-141-159
MKRL-32-12-66B6 200-147-014
MKRL-32-12-80B6 200-141-120
MKRL-40-10-80B6 200-141-160
MKRL-40-12-32B6 200-141-115
MKRL-40-12-43B6 200-141-110
MKRL-40-12-55B6 200-141-124
MKRL-40-12-80B6 200-149-111
MKRL-40-12-120B6 200-141-111
MKRL-50-12-80B6 200-149-112
MKRL-50-12-120B6 200-141-112
MKRL-50-16-78B6 200-149-113
MKRL-70-20-101B6 200-141-113
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS D d1 d2 H S B C 承重N 承重kgf 螺钉材质 本体材质 底部(接地面)材质 底部材料 附加功能 EAN

MKRL-32-10-80B6

200-141-159

-

M10

32

27

10.8

80

17

4

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932033336

30

300

MKRL-32-12-66B6

200-147-014

-

M12

32

27

10.8

66

17

4

735

75

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932033343

30

300

MKRL-32-12-80B6

200-141-120

-

M12

32

27

10.8

80

17

4

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932033350

30

300

MKRL-40-10-80B6

200-141-160

-

M10

40

34

11.2

80

17

4

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932033367

25

250

MKRL-40-12-32B6

200-141-115

-

M12

40

34

11.2

32

17

4

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932033374

30

300

MKRL-40-12-43B6

200-141-110

-

M12

40

34

11.2

43

17

4

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932033381

25

250

MKRL-40-12-55B6

200-141-124

-

M12

40

34

11.2

55

17

4

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932033398

25

250

MKRL-40-12-80B6

200-149-111

-

M12

40

34

11.2

80

17

4

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932033404

25

250

MKRL-40-12-120B6

200-141-111

M12

40

34

11.2

120

17

4

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932033411

15

150

MKRL-50-12-80B6

200-149-112

-

M12

50

44

11.8

80

17

4

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932033435

20

200

MKRL-50-12-120B6

200-141-112

M12

50

44

11.8

120

17

4

588

60

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932033442

10

100

MKRL-50-16-78B6

200-149-113

-

M16

50

44

11.8

78.5

24

4

784

80

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

弹性体(TPO)

首振り機構付き

4510932033459

15

120

MKRL-70-20-101B6

200-141-113

-

M20

70

64

11.5

101

30

4

784

80

钢(SWCH)

钢(SPCC)

橡胶/弹性体

丁腈橡胶(NBR)

首振り機構付き

4510932033466

8

64

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MKRL-32-10-80B6
MKRL-32-12-66B6
MKRL-32-12-80B6
MKRL-40-10-80B6
MKRL-40-12-32B6
MKRL-40-12-43B6
MKRL-40-12-55B6
MKRL-40-12-80B6
MKRL-40-12-120B6
MKRL-50-12-80B6
MKRL-50-12-120B6
MKRL-50-16-78B6
MKRL-70-20-101B6
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MKRL-32-10-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-159

MKRL-32-12-66B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-147-014

MKRL-32-12-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-120

MKRL-40-10-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-160

MKRL-40-12-32B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-115

MKRL-40-12-43B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-110

MKRL-40-12-55B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-124

MKRL-40-12-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-111

MKRL-40-12-120B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-111

MKRL-50-12-80B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-112

MKRL-50-12-120B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-112

MKRL-50-16-78B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-149-113

MKRL-70-20-101B6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-113