MKRLS

不锈钢调整脚MKRLS

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢调整脚
  • 带摆动功能
  • MKRLS

●螺杆可进行约10°的摆动,即使地面倾斜也可保持水平。
●本体和底座为双重结构,即使在承载状态下,也可用手转动本体调节
高度。也可用扳手调节高度。
●底座采用防滑的弹性体制。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MKRLS-32-10-80-6 200-130-348
MKRLS-40-12-80 200-141-339
MKRLS-50-12-80 200-141-340
MKRLS-50-16-78 200-141-341
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D d1 d2 H S B 承重N 承重kgf 螺钉材质 本体材质 底部(接地面)材质 附加功能 EAN 重量(g)

MKRLS-32-10-80-6

200-130-348

M10

32

27

11

80

17

784

80

不锈钢

不锈钢(SUS304)

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932033329

30

240

76

MKRLS-40-12-80

200-141-339

M12

40

34

11.5

80

17

784

80

不锈钢

不锈钢(SUS304)

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932001915

30

240

120

MKRLS-50-12-80

200-141-340

M12

50

44

11.5

80

17

980

100

不锈钢

不锈钢(SUS304)

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932001922

20

160

140

MKRLS-50-16-78

200-141-341

M16

50

44

11.5

78.5

24

784

80

不锈钢

不锈钢(SUS304)

橡胶/弹性体

首振り機構付き

4510932001939

15

120

215

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MKRLS-32-10-80-6
MKRLS-40-12-80
MKRLS-50-12-80
MKRLS-50-16-78
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MKRLS-32-10-80-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-348

MKRLS-40-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-339

MKRLS-50-12-80 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-340

MKRLS-50-16-78 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-141-341