MMH
筛选项目

tubular handle, tube handle, 360°Product Viewer

  • MMH-350SL
  • MMH-350BL


tubular handle, tube handle, 360°Product Viewer

  • MMH-350SL
  • MMH-350BL

●拉手截面粗大,适用于大型机床。●采用带中心线的设计,可与各种外观的机床相协调。

视频

施工案例 / 采用案例

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MMH-350SL 100-043-781
MMH-350BL 100-043-782
MMH-550SL 100-043-783
MMH-550BL 100-043-784
MMH-750SL 100-043-785
MMH-750BL 100-043-786
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 承重N 承重kgf 材料 本体类型 安装方法 M 表面处理/颜色 P 夹片宽度D L1 L2 高度H 类别 安装方法(家具) 安装对象 颜色(搜索用) EAN 重量(g)

MMH-350SL

100-043-781

1000

102

铝合金

背装拉手

内螺纹

M8

阳极氧化/亚光银色

350

40

400

319.5

105

拉手

背面固定

灰/银

4510932187022

1250

MMH-350BL

100-043-782

1000

102

铝合金

背装拉手

内螺纹

M8

阳极氧化/亚光黑色

350

40

400

319.5

105

拉手

背面固定

黑色系

4510932187039

1250

MMH-550SL

100-043-783

1000

102

铝合金

背装拉手

内螺纹

M8

阳极氧化/亚光银色

550

40

600

519.5

105

拉手

背面固定

灰/银

4510932187046

1830

MMH-550BL

100-043-784

1000

102

铝合金

背装拉手

内螺纹

M8

阳极氧化/亚光黑色

550

40

600

519.5

105

拉手

背面固定

黑色系

4510932187053

1830

MMH-750SL

100-043-785

1000

102

铝合金

背装拉手

内螺纹

M8

阳极氧化/亚光银色

750

40

800

719.5

105

拉手

背面固定

灰/银

4510932187060

2400

MMH-750BL

100-043-786

1000

102

铝合金

背装拉手

内螺纹

M8

阳极氧化/亚光黑色

750

40

800

719.5

105

拉手

背面固定

黑色系

4510932187077

2400

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MMH-350SL
MMH-350BL
MMH-550SL
MMH-550BL
MMH-750SL
MMH-750BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MMH-350SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-043-781

MMH-350BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-043-782

MMH-550SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-043-783

MMH-550BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-043-784

MMH-750SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-043-785

MMH-750BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

100-043-786

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●若需要调节拉手的位置(并排使用),安装孔应加工为φ11以上。●承重值仅表示拉手本身的强度,实际承重根据安装壁面及框架的材质等而不同。请将拉手安装在强度充足的场所或进行了加强的场所。●某些产品的安装面可能会变色,但不会影响性能。

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • Toughness and Beautility HANDLE

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多