MPG

含金属粉末覆膜通线孔MPG

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 含金属粉末覆膜通线孔
  • 使用符合日本食品卫生法的材料
  • MPG
●含有金属粉末,可由金属探测仪检测到。 ●万一不小心混入也很容易通过目视发现。●硅橡胶制,耐热及耐寒性优异。●本体采用日本食品卫生法规定的符合橡胶制器具(奶瓶除外)容器包装标准试验的材料。
规格
●使用温度:–10 ℃~110 ℃
应用
●食品机械、食品包装装置等

视频

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MPG-16 210-044-044
订购
MPG-22 210-044-045
订购
MPG-28 210-044-046
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS d1 d2 d3 D4 D5 H1 H2 H3 H4 材料 颜色 最小适用板厚t 最大适用板厚t 穿线孔形状 EAN 重量(g)

MPG-16

订购

210-044-044

23

20

16

11

13

1

3.5

1.6

2

硅橡胶

1.6

1.6

圆形

4510932187268

2

MPG-22

订购

210-044-045

29

26

22

17

19

1

4

2.3

2.5

硅橡胶

2.3

2.3

圆形

4510932187275

3

MPG-28

订购

210-044-046

37

33

28

21

24

1.5

5

2.3

3

硅橡胶

2.3

2.3

圆形

4510932187282

6

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MPG-16
MPG-22
MPG-28
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MPG-16 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-044

MPG-22 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-045

MPG-28 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-044-046

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●根据使用的检测器的设定和性能,可以检测和检测到的碎片的大小有差异。请在确认实物后,进行试验和验证。

相关产品

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • TWO STEPS ONE WAY TORQUE HINGE HG-TQW8080

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多