MPH-20-5G2

定位铰链MPH-20-5G2

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 定位铰链
  • MPH-20-5G2
已停产
  • 通过我司内部10万次开关测试
●适合翻盖手机、小型折叠箱开闭的任意停止型铰链。
●外径φ5的小型铰链,可缩小铰链安装部,从而实现框架的小型化。
●框架开启角度为160°,开、闭时制动力发挥作用。
●采用快装式安装,可方便地安装到框架上。
应用
—Cell phone, PDA, remote control, gaming device, etc.

施工案例 / 采用案例

图片

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MPH-20-5G2 170-090-536
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 销售信息 标记 RoHS 打开角度 主材料 类别 预固定角度 EAN 重量(g)

MPH-20-5G2

订购

170-090-536

Discontinued

160゜

聚缩醛(POM)

内置型

0°/160°

4510932071581

0.46

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MPH-20-5G2
型号 2D 3D RoHS 销售信息 订货编码
MPH-20-5G2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

170-090-536

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—For clamshell type cell phones, with weight up to 55g when using two hinges.

—The boundary between the movable side and fixed side of casing shall be set near the hinge centre.

—For more details on mounting dimensions, please contact local representatives.