MPH-30-5TN

定位铰链MPH-30-5TN

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 定位铰链
  • 高扭矩型
  • MPH-30-5TN

库存有限
  • 通过我司内部10万次开关测试
●适合翻盖手机、小型折叠箱开闭的任意停止型铰链。
●一个铰链相当于以往2个铰链的扭矩,无需另一侧的铰链安装空间,便于进行各种框架设计。
●外径φ5的小型铰链,可缩小铰链安装部,从而实现框架的小型化。
●框架开启角度为160°,开、闭时制动力发挥作用。
应用
—Cell phone, PDA, remote control, gaming device, etc.

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MPH-30-5TN 170-097-888
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 打开角度 主材料 类别 预固定角度 EAN 重量(g)

MPH-30-5TN

订购

170-097-888

160゜

不锈钢

内置型

0°/160°

4510932073554

0.86

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MPH-30-5TN
型号 2D 3D RoHS 订货编码
MPH-30-5TN DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-097-888

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—For clamshell type cell phones, with weight up to 55g when using one hinge.

—The boundary between the movable side and fixed side of casing shall be set near the hinge centre.

—For more details, please contact local representatives.