MRS20_2

微型滑块

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 微型滑块
  • 预压式
●预压式,晃动小。
●采用滑动性优异的特殊聚乙烯树脂,无需涂抹润滑脂或润滑油。
●特殊聚乙烯树脂的耐化学性优异,对各种化学品呈现出稳定的性能。
●阻燃性等级为UL94HB。
●MR-20CNB微型线型滑轨MRS20型专用。

规格表

本体 [MINI GUIDE BLOCK MR-20CNB (PRELOAD TYPE) ]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MR-20CNB 190-037-638
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适用滑轨 高度H 宽度W 主材料 导轨类型 容许径向载荷N 容许径向载荷kgf 容许轴向载荷N 容许轴向载荷kgf 附加功能 产品类型 EAN 重量(g)

MR-20CNB

190-037-638

MRS20型

17.6

50

特殊聚乙烯

无球类型

175

17.8

300

30.6

预压调整

导轨

4510932177108

50

1000

5


CAD下载

本体 [MINI GUIDE BLOCK MR-20CNB (PRELOAD TYPE) ]

型号
MR-20CNB
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MR-20CNB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-638

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)

This block is not designed to secure moving objects.
Never use the Mini Guide Rail in a vertical or slanted position, as this is dangerous and may cause moving objects to slide or fall.
Operating force to the guide block changes depending on the temperature.

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多