微型滑块
1 / 1搜索结果
筛选项目
- ●预压式,晃动小。
●采用滑动性优异的特殊聚乙烯树脂,无需涂抹润滑脂或润滑油。
●特殊聚乙烯树脂的耐化学性优异,对各种化学品呈现出稳定的性能。
●阻燃性等级为UL94HB。
●微型线型滑轨MRS40型专用。 - 规格
- Temperature: 0°C-40°C
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2019/11/01)
产品目录 (更新 2019/11/01)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/pim/SUGATSUNE/SUGATSUNE_CN/JPG%20Page/361/361_cn_0754_3.jpg?rev=-1)
注
This block is not designed to secure moving objects.
Never use the Mini Guide Rail in a vertical or slanted position, as this is dangerous and may cause moving objects to slide or fall.
Operating force to the guide block changes depending on the temperature.
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
![](/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/products/common/loading.gif)