橡胶型超强力磁吸NMS
6 / 6搜索结果
- ●可方便地切割,按所需长度使用。
●背面附有粘接剂,安装方便。
●采用钕磁铁。厚度薄、吸力大。
●另备有相同类型、使用铁氧体磁铁的KMS型。
图纸/插图
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
NMS-1-200 | 140-021-209 |
![]() |
|
![]() |
NMS-2-200 | 140-021-210 |
![]() |
|
![]() |
NMS-3-200 | 140-021-211 |
![]() |
|
![]() |
NMS-4-200 | 140-021-212 |
![]() |
|
![]() |
NMS-5-200 | 140-021-213 |
![]() |
|
![]() |
NMS-6-200 | 140-021-214 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
NMS-1-200 |
NMS-2-200 |
NMS-3-200 |
NMS-4-200 |
NMS-5-200 |
NMS-6-200 |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMS-1-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-021-209 |
NMS-2-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-021-210 |
NMS-3-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-021-211 |
NMS-4-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-021-212 |
NMS-5-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-021-213 |
NMS-6-200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
140-021-214 |
产品目录
注
—Be sure to read the “Cautions”.
—Don't use outside.
—Do not use in contact with steam, hot water and water. The cut surface may rust.
—Max. temperature: 80°C
—Do not use for installing fragile or heavy items vertically.
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。