NO990

圆柱锁NO990

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 圆柱锁
  • 磁铁内置钥匙型
  • NO990

库存有限
●日本自动售货机工业会标准(JVMA1001)适用产品。
●利用磁铁的推斥力、装有销子锁芯的圆柱锁。
●钥匙中嵌有磁铁,难以复制备用钥匙,适用于需要高防盗性的场所。
●备有防止钻头破坏用的带钻头盖和不带钻头盖2种类型。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
NO990VC-B 150-013-019
订购
NO990R-B 150-013-020
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 不同型号/相同型号 钻头盖 最小适用板厚 最大适用板厚 不同钥匙数量(标准) 主材料 钥匙形状 头部外径 长度L1 长度L2 安装方法 钥匙插拔 钥匙旋转角度 用途 类别 安装面 开锁时 颜色 主钥匙功能 EAN 重量(g)

NO990VC-B

订购

150-013-019

不同型号

附属

0.8

8

最小30001

黄铜

凹点钥匙

30

27.6

17.4

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

钥匙不可拔出

银色

4510932063142

25

100

109

NO990R-B

订购

150-013-020

不同型号

0.8

8

最小30001

黄铜

凹点钥匙

30

27.6

17.4

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

钥匙不可拔出

银色

4510932063159

25

100

103

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
NO990VC-B
NO990R-B
型号 2D 3D RoHS 订货编码
NO990VC-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-013-019

NO990R-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-013-020

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)