AS-NSDX-10

套件AS-NSDX-10

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 套件
  • 铝框架安装用
  • AS-NSDX-10
  • AS系列
  • 缓慢关闭

规格表

零件套件

图片 型号 订货编码 购买 报价
AS-NSDX-10RK-30-6 180-041-639
订购
AS-NSDX-10RK-30-8 180-041-640
订购
AS-NSDX-10LK-30-6 180-041-641
订购
AS-NSDX-10LK-30-8 180-041-642
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适合铝框架 零配件 主材料 主要表面处理 门的打开方式 阻尼作用方向 铝框尺寸 铝框槽宽 使用用途 产品类型 门的最大力矩N・m/1根 门的最大力矩kgf・cm/1根 EAN

AS-NSDX-10RK-30-6

订购

180-041-639

槽宽6

支撑 NSDX-10RK:1个 AS螺母 AS-6M4:6个 内六角螺栓 M4×6:3个 托座 AS-NSDX-B:1个 内六角螺栓 M4×12:4个 托座 AS-NSDX-A:1个 内六角螺栓 M4×10:4个

锌合金(ZDC)/钢

镀镍

下开

开启方向

3060

6

门・上盖板

支撑

1.96~6.86

20~70

4510932078009

AS-NSDX-10RK-30-8

订购

180-041-640

槽宽8

支撑 NSDX-10RK:1个 AS螺母 AS-8M4:6个 内六角螺栓 M4×6:3个 托座 AS-NSDX-B:1个 内六角螺栓 M4×12:4个 托座 AS-NSDX-A:1个 内六角螺栓 M4×10:5个

锌合金(ZDC)/钢

镀镍

下开

开启方向

3060

8

门・上盖板

支撑

1.96~6.86

20~70

4510932078016

AS-NSDX-10LK-30-6

订购

180-041-641

槽宽6

支撑 NSDX-10LK:1个 AS螺母 AS-6M4:6个 内六角螺栓 M4×6:3个 托座 AS-NSDX-B:1个 内六角螺栓 M4×12:4个 托座 AS-NSDX-A:1个 内六角螺栓 M4×10:2个

锌合金(ZDC)/钢

镀镍

下开

开启方向

3060

6

门・上盖板

支撑

1.96~6.86

20~70

4510932078023

AS-NSDX-10LK-30-8

订购

180-041-642

槽宽8

支撑 NSDX-10LK:1个 AS螺母 AS-8M4:6个 内六角螺栓 M4×6:3个 托座 AS-NSDX-B:1个 内六角螺栓 M4×12:4个 托座 AS-NSDX-A:1个 内六角螺栓 M4×10:3个

锌合金(ZDC)/钢

镀镍

下开

开启方向

3060

8

门・上盖板

支撑

1.96~6.86

20~70

4510932078030

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

零件套件

型号
AS-NSDX-10RK-30-6
AS-NSDX-10RK-30-8
AS-NSDX-10LK-30-6
AS-NSDX-10LK-30-8
型号 2D 3D RoHS 订货编码
AS-NSDX-10RK-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-041-639

AS-NSDX-10RK-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-041-640

AS-NSDX-10LK-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-041-641

AS-NSDX-10LK-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-041-642