AS-NSDX-35

套件AS-NSDX-35

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 套件
  • 铝框架安装用
  • AS-NSDX-35
  • AS系列
  • 缓慢关闭

规格表

零件套件

图片 型号 订货编码 购买 报价
AS-NSDX-35RK-30-6 180-041-647
订购
AS-NSDX-35RK-30-8 180-041-648
订购
AS-NSDX-35LK-30-6 180-041-649
订购
AS-NSDX-35LK-30-8 180-041-650
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适合铝框架 零配件 主材料 主要表面处理 伸长时长度 门的打开方式 阻尼作用方向 铝框尺寸 铝框槽宽 使用用途 产品类型 门的最大力矩N・m/1根 门的最大力矩kgf・cm/1根 速度调整(阻尼调整) EAN

AS-NSDX-35RK-30-6

订购

180-041-647

槽宽6

支撑 NSDX-35RK:1个 AS螺母 AS-6M4:6个 内六角螺栓 M4×6:3个 托座 AS-NSDX-B:1个 内六角螺栓 M4×12:4个 托座 AS-NSDX-A:1个 内六角螺栓 M4×10:12个

锌合金(ZDC)/钢

镀镍

200.9

上开

关闭方向

3060

6

门・上盖板

支撑

1.96~6.86

20~70

4510932078085

AS-NSDX-35RK-30-8

订购

180-041-648

槽宽8

支撑 NSDX-35RK:1个 AS螺母 AS-8M4:6个 内六角螺栓 M4×6:3个 托座 AS-NSDX-B:1个 内六角螺栓 M4×12:4个 托座 AS-NSDX-A:1个 内六角螺栓 M4×10:13个

锌合金(ZDC)/钢

镀镍

200.9

上开

关闭方向

3060

8

门・上盖板

支撑

1.96~6.86

20~70

4510932078092

AS-NSDX-35LK-30-6

订购

180-041-649

槽宽6

支撑 NSDX-35LK:1个 AS螺母 AS-6M4:6个 内六角螺栓 M4×6:3个 托座 AS-NSDX-B:1个 内六角螺栓 M4×12:4个 托座 AS-NSDX-A:1个 内六角螺栓 M4×10:10个

锌合金(ZDC)/钢

镀镍

200.9

上开

关闭方向

3060

6

门・上盖板

支撑

1.96~6.86

20~70

4510932078108

AS-NSDX-35LK-30-8

订购

180-041-650

槽宽8

支撑 NSDX-35LK:1个 AS螺母 AS-8M4:6个 内六角螺栓 M4×6:3个 托座 AS-NSDX-B:1个 内六角螺栓 M4×12:4个 托座 AS-NSDX-A:1个 内六角螺栓 M4×10:11个

锌合金(ZDC)/钢

镀镍

200.9

上开

关闭方向

3060

8

门・上盖板

支撑

1.96~6.86

20~70

4510932078115

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

零件套件

型号
AS-NSDX-35RK-30-6
AS-NSDX-35RK-30-8
AS-NSDX-35LK-30-6
AS-NSDX-35LK-30-8
型号 2D 3D RoHS 订货编码
AS-NSDX-35RK-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-041-647

AS-NSDX-35RK-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-041-648

AS-NSDX-35LK-30-6 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-041-649

AS-NSDX-35LK-30-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-041-650