PJ-A_1

6 / 6搜索结果

筛选项目

规格表

本体 [[Standard Type]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
PJ-80HA 120-040-557
订购
PJ-100HA 120-040-558
订购
PJ-60AT 120-041-250
订购
PJ-60AT 120-041-251
订购
PJ-80AT 120-041-252
订购
PJ-80A 120-041-253
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D 槽宽 A B C E F G [3]尺寸 推荐拧紧扭矩N・m 推荐拧紧扭矩クkgf・cm 破坏承重N 破坏承重kgf 铝框槽宽 使用用途 产品类型 铝框尺寸 EAN

PJ-80HA

订购

120-040-557

1.5~4.7

8mm用

57

25

12

40

15

8

M6×18

6

61.2

392

40

8

铝框连结

连接部件

30
40
3060

4510932049023

PJ-100HA

订购

120-040-558

4.5~7

10mm用

71

32.5

12

50

15

10

M8×25

13

133

833

85

10

铝框连结

连接部件

40

4510932049030

PJ-60AT

订购

120-041-250

1~3

6mm用

55

22

10

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

铝框连结

连接部件

30
3060

4510932049825

PJ-60AT

订购

120-041-251

1~3

6mm用

55

22

10

39

11

6

M6×16

6

61.2

284

29

6

铝框连结

连接部件

30
3060

4510932049832

PJ-80AT

订购

120-041-252

1.5~4.5

8mm用

55

26

10

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

铝框连结

连接部件

30
40
3060

4510932049849

PJ-80A

订购

120-041-253

1.5~4.5

8mm用

55

26

10

39

13

8

M8×16

13

133

392

40

8

铝框连结

连接部件

30
40
3060

4510932002875

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Standard Type]]

型号
PJ-80HA
PJ-100HA
PJ-60AT
PJ-60AT
PJ-80AT
PJ-80A
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
PJ-80HA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-557

PJ-100HA DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-040-558

PJ-60AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-250

PJ-60AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-251

PJ-80AT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-252

PJ-80A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-041-253