PJ

角件PJ

4 / 4搜索结果

筛选项目

部分停产产品
●可方便地将双槽铝框拼装在一起。
●不需要螺母、也不需要定位,只需2颗螺钉即可方便地拼接铝框。
●采用独有的安装系统,可缩短作业时间。
●广泛适用于各种铝框架。(个别产品可能不适用)
●外观整洁,可保持框架及装置美观。
●双槽的间距和槽宽可根据要求定制。

图纸/插图

  • [Applicable Frame Reference Dimensions]

    —For 6 mm wide groove
  • —For 8 mm wide groove
  • [Installation]

    1. Insert the AS nut into the groove of the aluminium frame.
  • 2. Put the connector cover on the Inner connector.
  • 3. Tighten with the supplied mounting screws.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
PJ-60W30 120-040-488
订购
PJ-80W30 120-040-552
订购
PJ-80W30T 120-040-553
订购
PJ-60W30T 120-040-556
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS D 槽宽 A B C [3]尺寸 推荐拧紧扭矩N・m 推荐拧紧扭矩クkgf・cm 铝框槽宽 使用用途 产品类型 EAN

PJ-60W30

订购

120-040-488

1~3

6mm用

41

50

29

M6×15

6

61.2

6

铝框连结

连接部件

4510932048712

PJ-80W30

订购

120-040-552

1.5~4.5

8mm用

55

55

39

M8×20

13

133

8

铝框连结

连接部件

4510932002851

PJ-80W30T

订购

120-040-553

1.5~4.5

8mm用

55

55

39

M8×20

13

133

8

铝框连结

连接部件

4510932048989

PJ-60W30T

订购

120-040-556

1~3

6mm用

41

50

29

M6×15

6

61.2

6

铝框连结

连接部件

4510932049016

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
PJ-60W30
PJ-80W30
PJ-80W30T
PJ-60W30T
型号 2D 3D RoHS 订货编码
PJ-60W30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-040-488

PJ-80W30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-040-552

PJ-80W30T DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-040-553

PJ-60W30T DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-040-556

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Aluminium frames to be connected shoud be of the same size and shape.

—Applicable frame size is for reference. Please check with actual item.

—This type cannot be post-installed. It is necessary to insert the inner connector into the aluminium frame to be connected in advance.

—Recommended tightening torque varies depending on installation conditions. Determine torque value by test before use.