RPS

不锈钢调整脚RPS

3 / 3搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢调整脚
  • 带摆动功能
  • RPS

●螺杆可进行约30°的摆动,即使底脚带角度或地面倾斜也可保持水平。
●底座采用聚酰胺制。
●另备有螺杆部为钢制的RP型。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
RPS-25M6-G 200-026-994
RPS-30M8-G 200-026-995
RPS-40M10-G 200-026-996
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D H S B C 承重N 承重kgf 本体材质 螺钉材质 底部(接地面)材质 附加功能 EAN 重量(g)

RPS-25M6-G

200-026-994

25

9.7

14

8

9.2

588

60

不锈钢(SUS304)

不锈钢(SUS303)

其他树脂

首振り機構付き

4510932162968

50

500

11

RPS-30M8-G

200-026-995

30

11.2

19

10

11.5

1078

110

不锈钢(SUS304)

不锈钢(SUS303)

其他树脂

首振り機構付き

4510932162975

35

350

21

RPS-40M10-G

200-026-996

40

13.7

20

13

15

1568

160

不锈钢(SUS304)

不锈钢(SUS303)

其他树脂

首振り機構付き

4510932162982

25

250

38

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
RPS-25M6-G
RPS-30M8-G
RPS-40M10-G
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
RPS-25M6-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-026-994

RPS-30M8-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-026-995

RPS-40M10-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-026-996