SAD

不锈钢通气孔SAD

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢通气孔
  • 网状
  • SAD

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SA-D150 210-030-169
SA-D200 210-030-170
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 表面处理 材料 L1 L2 B1 B2 B3 B4 D 空气流通面积mm2 形状 安装方法 用途 EAN 重量(g)

SA-D150

210-030-169

银色

拉丝处理

不锈钢(SUS304)

150

143.5

40

34

32

26

8

1880

椭圆形

嵌入

家具用

4510932035477

30

600

18.5

SA-D200

210-030-170

银色

拉丝处理

不锈钢(SUS304)

200.5

194

50

44

42

35

10

3800

椭圆形

嵌入

家具用

4510932035484

30

300

30

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SA-D150
SA-D200
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SA-D150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-169

SA-D200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-170

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2019/11/01)

产品目录 (更新 2019/11/01)