SAM

不锈钢通气孔SAM

5 / 5搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢通气孔
  • 网状
  • SAM

●网状不锈钢通气孔。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SA-M37 210-030-164
SA-M45 210-030-165
SA-M60 210-030-166
SA-M85 210-030-167
SA-M120 210-030-168
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 表面处理 材料 d1 d2 d3 D4 t 空气流通面积mm2 形状 外形尺寸D 安装方法 用途 EAN 重量(g)

SA-M37

210-030-164

银色

拉丝处理

不锈钢(SUS304)

36

31.5

30

25

0.3

290

圆型

36

嵌入

家具用

4510932730662

70

1400

4.5

SA-M45

210-030-165

银色

拉丝处理

不锈钢(SUS304)

46

41.5

40

35

0.3

570

圆型

46

嵌入

家具用

4510932730679

60

1200

6

SA-M60

210-030-166

银色

拉丝处理

不锈钢(SUS304)

60

53.5

52

46

0.3

1000

圆型

60

嵌入

家具用

4510932730686

50

1000

9.5

SA-M85

210-030-167

银色

拉丝处理

不锈钢(SUS304)

85

77.8

76.5

68

0.3

2150

圆型

85

嵌入

家具用

4510932035453

30

600

16.5

SA-M120

210-030-168

银色

拉丝处理

不锈钢(SUS304)

120

110.5

108

99

0.5

4480

圆型

120

嵌入

家具用

4510932035460

20

200

46.5

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SA-M37
SA-M45
SA-M60
SA-M85
SA-M120
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SA-M37 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-164

SA-M45 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-165

SA-M60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-166

SA-M85 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-167

SA-M120 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-030-168