Application Example |
---|
不锈钢微型滑轨SCR3
6 / 6搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部5万次寿命测试
- ●采用不易发生滚珠爬行的机构,操作力的变化小。
●高度尺寸小至15.5mm,减少凹槽的设计,适用于各种场合。
●也有同样大小的导轨。 - 推荐螺钉
- ●A型…M2.6低头螺钉(头部直径:φ4以下、头部高度:0.9 mm以下)
仅70A:M2.3低头螺钉(头部直径:φ4以下、头部高度:0.9 mm以下)
●B型…M2.6小螺钉 最大螺钉长度=安装板厚+1.7
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
SCR3-15-80A | 190-026-614 |
![]() |
|
![]() |
SCR3-15-100A | 190-026-615 |
![]() |
|
![]() |
SCR3-15-150A | 190-026-616 |
![]() |
|
![]() |
SCR3-15-80B | 190-026-617 |
![]() |
|
![]() |
SCR3-15-100B | 190-026-618 |
![]() |
|
![]() |
SCR3-15-150B | 190-026-619 |
![]() |
CAD下载
本体
型号 |
---|
SCR3-15-80A |
SCR3-15-100A |
SCR3-15-150A |
SCR3-15-80B |
SCR3-15-100B |
SCR3-15-150B |
型号 | 2D | 3D | 其他 | RoHS | 订货编码 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCR3-15-80A | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-026-614 |
SCR3-15-100A | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-026-615 |
SCR3-15-150A | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-026-616 |
SCR3-15-80B | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-026-617 |
SCR3-15-100B | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-026-618 |
SCR3-15-150B | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
190-026-619 |
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

注
●务必参见“使用时的注意事项” 。
●为防止各轨道、滚珠座的防脱落件受到强烈冲击,请另行设置止动器。
类别
最近查看的项目
无最近查看的产品。
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。