SDY-MAS

承重用不锈钢调整脚SDY-MAS

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 承重用不锈钢调整脚
  • 带摆动功能
  • SDY-MAS

●采取了防卡处理。
●可进行约40°的摆动,即使地面倾斜也可保持水平。另外,可分散载荷,耐久性优异。
●也可定制不同螺杆长度、不同螺杆直径(M16、M20)及钢制产品(最小批量10根)

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SDY-MAS-24-150 200-024-369
订购
SDY-MAS-24-200 200-024-370
订购
SDY-MAS-30-150 200-024-371
订购
SDY-MAS-30-200 200-024-372
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D H H1 H2 S B 承重N 承重kgf 本体材质 螺钉材质 底部直径D 底部(接地面)材质 附加功能 EAN 重量(g)

SDY-MAS-24-150

订购

200-024-369

M24

197

15

19

150

36

19600

2000

不锈钢(SUS304)

不锈钢(SUS304)

98

金属

防卡

4510932090384

1750

SDY-MAS-24-200

订购

200-024-370

M24

247

15

19

200

36

19600

2000

不锈钢(SUS304)

不锈钢(SUS304)

98

金属

防卡

4510932090391

1910

SDY-MAS-30-150

订购

200-024-371

M30

202

20

24

150

46

24500

2500

不锈钢(SUS304)

不锈钢(SUS304)

98

金属

防卡

4510932090407

2240

SDY-MAS-30-200

订购

200-024-372

M30

252

20

24

200

46

24500

2500

不锈钢(SUS304)

不锈钢(SUS304)

98

金属

防卡

4510932090414

2540

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SDY-MAS-24-150
SDY-MAS-24-200
SDY-MAS-30-150
SDY-MAS-30-200
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SDY-MAS-24-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-369

SDY-MAS-24-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-370

SDY-MAS-30-150 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-371

SDY-MAS-30-200 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-024-372