SG-CGP40

调整脚SG-CGP40

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 调整脚
  • 带摆动功能
  • SG-CGP40

●调整脚本体可进行约10°的摆动。即使地面倾斜也可保持
水平。
●本体和底座为双重结构,即使在承载状态下,也可用手转
动本体调整高度。
●底座采用防滑的乙烯醋酸乙烯酯(EVA)制。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SG-CGP40M8L26 200-042-136
SG-CGP40M8L54 200-042-137
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 承重N 承重kgf 螺钉直径M 螺钉长度L1 宽度W 螺钉材质 本体材质 底部(接地面)材质 附加功能 本体高度H EAN 重量(g)

SG-CGP40M8L26

200-042-136

588

60

M8

24

34.8

钢(SWCH)

聚酰胺(PA)

EVA树脂

首振り機構付き

50

4510932180634

250

38

SG-CGP40M8L54

200-042-137

588

60

M8

18

34.8

钢(SWCH)

聚酰胺(PA)

EVA树脂

首振り機構付き

72

4510932180641

200

60

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SG-CGP40M8L26
SG-CGP40M8L54
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SG-CGP40M8L26 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-042-136

SG-CGP40M8L54 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-042-137

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●底座采用了防滑材料。为防止刮擦或剥落,请勿强行拖拽。
●无法用手转动时,请将安装产品略微抬起后进行调整。

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多