SN-711-8-D

圆柱锁SN-711-8-D

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 圆柱锁
  • SN-711-8-D

●适用于自动售货机、零钱兑换机、游戏机等的钣金用圆筒锁。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SN-711-8-D 150-001-391
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 不同型号/相同型号 最小适用板厚 最大适用板厚 不同钥匙数量(标准) 主材料 钥匙形状 头部外径 长度L1 长度L2 安装方法 钥匙插拔 钥匙旋转角度 用途 类别 安装面 开锁时 颜色 主钥匙功能 高级 旧订货编码 EAN 重量(g)

SN-711-8-D

订购

150-001-391

相同型号

0.1

9

0~50

黄铜

凹点钥匙

22

27.5

17.4

螺母固定

1个

90°

单开

钣金用锁

钣金

钥匙不可拔出

银色

良好

150-060-621

-

77

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Cut Out Dimension
内容 2D 3D
Cut Out Dimension DXF DWG SAT IGES X_T STEP

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
SN-711-8-D
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SN-711-8-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

150-001-391