SPH

不锈钢搁板架SPH

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢搁板架
  • SPH

●搁板的高度调节间距为22mm,由于搁板架上刻有数字,高度调节非常方便。
●不锈钢制,即使承载重物也不易变形。
●适用于实验室药品架(玻璃架)、收纳家具、化妆品、衣物及食品陈列柜等的托架。
●搁板支架请使用SPH-20、SPH-5、SPH-15(另售品)。
●备有安装在搁板架端面的端盖(另售品)。请从SP-18E型或SPW-EC20型中选择。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SPH-1820 120-030-673
SPH-2520 120-030-682
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 A 安装孔数 搁板架长度 颜色 系列 类别 承重kgf 承重N 搁板架材料-官网搜索用 搁板架颜色-官网搜索用 EAN 重量(g)

SPH-1820

120-030-673

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

1820

11

456~1820mm

银色

SPH型

搁板架

130

1280

不锈钢制

银色

4510932740067

80

230

SPH-2520

120-030-682

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

2524

15

2501mm以上

银色

SPH型

搁板架

130

1280

不锈钢制

银色

4510932015035

30

330

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SPH-1820
SPH-2520
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SPH-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-673

SPH-2520 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-682