SPW-1820

不锈钢搁板架SPW-1820

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢搁板架
  • SPW-1820

●外观设计优异,从正面看不到搁板支架的安装孔。
●使用正面盖罩(另售品)后可隐藏安装螺钉。正面盖罩备有2种颜色。
●搁板支架安装孔为内孔(参见下面的“B-B剖面图”),也可嵌入安装。
●搁板的高度调节间距为20mm,由于搁板架上刻有基准数字,高度调节非常方便。
●搁板支架请使用搁板支架SPW-20型(另售品)。
●备有安装在搁板架端面的端盖(另售品)。除SPW-EC20外,也可使用SP-18E型。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
SPW-1820 120-017-699
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 安装孔数 搁板架本体厚度 搁板架长度 颜色 系列 类别 承重kgf 承重N 搁板架材料-官网搜索用 搁板架颜色-官网搜索用 EAN 重量(g)

SPW-1820

120-017-699

11

5mm

456~1820mm

银色

SPW型

搁板架

80

785

不锈钢制

银色

4510932015127

60

335

向右滑动以查看更多信息


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
SPW-CV1820-WT 120-017-817
SPW-CV1820-BR 120-017-816
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 EAN 重量(g)

SPW-CV1820-WT

120-017-817

4510932015134

1000

8

SPW-CV1820-BR

120-017-816

4510932015141

1000

8

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
SPW-1820
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SPW-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-017-699

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
SPW-CV1820-WT
SPW-CV1820-BR
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
SPW-CV1820-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-017-817

SPW-CV1820-BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-017-816