TV

显示器支架TV

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 显示器支架
  • TV
库存有限
●用于将小型显示器固定在墙壁上。
●备有固定式(TV-400SK)和可调节显示器角度的可调式(TV-410SK)两种类型。
●可调式(TV-410SK)可将显示器角度从垂直状态向前调节约20°。在调节范围内,可将显示器定位在任意角度。
●显示器侧的安装配件采用符合VESA标准的孔距(100×100mm)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
TV-400SK 210-010-646
订购
TV-410SK 210-010-647
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 安装方法 规格 最大显示屏重量kg 类别 EAN 重量(g)

TV-400SK

订购

210-010-646

墙壁安装

固定型

8

显示器安装底座

4510932036818

1

850

TV-410SK

订购

210-010-647

墙壁安装

可移动型

8

显示器安装底座

4510932036825

1

1150

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
TV-400SK
TV-410SK
型号 2D 3D RoHS 订货编码
TV-400SK DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-010-646

TV-410SK DXF DWG SAT IGES X_T STEP

210-010-647

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Do not apply load on small display when using.

—Durability varies depending on operating environment and frequency.

Confirm the adaptability for the purpose of use in advance. For details on durability test, please contact local representative.