T, TSD

脚轮T, TSD

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 脚轮
  • 螺杆式
  • T, TSD

●锁定机构采用同时锁定车轮旋转和安装部回转的全锁定方式。
●车轮外周面为聚氨酯制,可吸收微小振动及声音,转动时轻柔、安静。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
TSD75B M10 200-130-169
T75B M10 200-130-165
TSD-100B M12 200-130-430
T-100B M12 200-130-168
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D W1 W2 H E1 E2 C 承重N 承重kgf 脚轮数量 本体材质 脚轮材料 本体颜色 特性 脚轮锁定/刹车 脚轮类型 安装方法 4处 颜色-官网搜索用 规格 EAN 重量(g)

TSD75B M10

200-130-169

M10

19

61

20

45

21

17

784

80

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)+聚氨酯(PUR)

浅灰

静音

总锁
车轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带锁定装置

4510932032049

60

260

T75B M10

200-130-165

M10

19

61

20

45

21

17

784

80

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)+聚氨酯(PUR)

浅灰

静音

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无锁定装置

4510932032056

60

240

TSD-100B M12

200-130-430

M12×1.25

20

69

25

64

28

21

980

100

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)+聚氨酯(PUR)

浅灰

静音

总锁
车轮锁定

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

带锁定装置

4510932032063

20

565

T-100B M12

200-130-168

M12×1.25

20

69

25

64

28

21

980

100

双轮

聚酰胺(PA)

聚酰胺(PA)+聚氨酯(PUR)

浅灰

静音

万向轮脚轮

螺钉嵌入

灰/银

无锁定装置

4510932032070

20

555

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
TSD75B M10
T75B M10
TSD-100B M12
T-100B M12
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
TSD75B M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-169

T75B M10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-165

TSD-100B M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-430

T-100B M12 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-130-168