LAPCON阻尼铰链UDH-16
8 / 8搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部7万次开关测试
- 缓慢关闭
- ●采用本公司独有技术,实现了紧凑化。
●采用单元化结构,可单体脱卸。
●闭止动作高效理想。
●缓转型可在旋转时稳定、缓慢地发挥作用。
●后半缓转型可在门完全关闭前稳定、缓慢地发挥作用。
●可根据轴的颜色区分左用和右用。另外,缓转型改变了轴的形状。
●可根据本体的识别色区分扭矩值。详细内容请参见以下页面。
●适用于要求安全性及动作质感的场所,还可有效地防止噪音、冲击。 - 应用
- —Toilet seat / lid, cover for maintenance, etc.
视频
相关信息
规格表
本体 [[Standard Type]]
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
UDH-16S AMS | 170-011-717 | 订购 |
![]() |
![]() |
UDH-16S AHS | 170-011-718 | 订购 |
![]() |
![]() |
UDH-16S BMS | 170-011-719 | 订购 |
![]() |
![]() |
UDH-16S BHS | 170-011-720 | 订购 |
![]() |
本体 [[Progressive Type]]
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
UDH-16 AMS-G | 170-090-829 | 订购 |
![]() |
![]() |
UDH-16 AHS-G | 170-090-830 | 订购 |
![]() |
![]() |
UDH-16 BMS-G | 170-090-831 | 订购 |
![]() |
![]() |
UDH-16 BHS-G | 170-090-832 | 订购 |
![]() |
CAD下载
本体 [[Standard Type]]
型号 |
---|
UDH-16S AMS |
UDH-16S AHS |
UDH-16S BMS |
UDH-16S BHS |
本体 [[Progressive Type]]
型号 |
---|
UDH-16 AMS-G |
UDH-16 AHS-G |
UDH-16 BMS-G |
UDH-16 BHS-G |
产品目录
注
—When mounting on sheet metal, ensure the edge of the plate is rounded to prevent damage to the damper.
—Do not apply any vertical load on the shaft.
相关产品
类别
最近查看的项目
无最近查看的产品。
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×