LAPCON阻尼铰链UDH-16N
4 / 4搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部7万次开关测试
- 缓慢关闭
- ●采用本公司独有技术,实现了紧凑化。
●采用单元化结构,可单体脱卸。
●闭止动作高效理想。
●可根据轴的颜色及形状区分左用和右用。
●可根据轴的识别色区分扭矩值。
●适用于要求安全性及动作质感的场所,还可有效地防止噪音、冲击。 - 应用
- —Toilet seat / lid, cover for maintenance, etc.
视频
相关信息
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
UDH-16N AMS | 170-090-833 | 订购 |
![]() |
![]() |
UDH-16N BMS | 170-090-834 | 订购 |
![]() |
![]() |
UDH-16N AHS | 170-090-835 | 订购 |
![]() |
![]() |
UDH-16N BHS | 170-090-836 | 订购 |
![]() |
CAD下载
产品目录
注
—When mounting on sheet metal, ensure the edge of the plate is rounded to prevent damage to the damper.
—Do not apply any vertical load on the shaft.
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×