URD8-3

旋转阻尼器URD8-3

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 旋转阻尼器
  • URD8-3

  • 通过我司内部10万次开关测试
  • Soft Motion
●插入式旋转阻尼器。
●旋转角度、旋转方向无限制,可对应各种开启方式。另外,通过与弹簧等组合,用途更加广泛。
●外径纤细,可节省安装部空间、实现装置小型化。
规格
—Operating temperature: 0°C~50°C
应用
—Switch cover of equipment

—Wire hole cover of table

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
URD8-3(URD-85) 170-026-907
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 旧型号 主材料 颜色 扭矩N・m/1个 扭矩kgf・cm/1个 类别 长度L 宽度W 阻尼铰链形状 EAN 重量(g)

URD8-3(URD-85)

170-026-907

URD-85

聚缩醛(POM)

自然

0.022~0.038

0.22~0.39

轴型

40

8.5

轴型

4510932140416

2.5

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
URD8-3(URD-85)
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
URD8-3(URD-85) DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-026-907

向右滑动以查看更多信息

产品目录

—Be sure to read the "Cautions".

—Measurement conditions of torque value: ambient temperature 23°C, rotation speed 20rpm.

—For use beyond the operating temperature range above, please contact local representatives.