WL-N1800

笔记本电脑简易锁WL-N1800

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 笔记本电脑简易锁
  • 万能偏移型
  • WL-N1800

库存有限
●可有效防止笔记本电脑及带D接口电视等被盗的简易锁。※需使用另售的辅助配件。也适用于RS-232C接口及模拟RGB接口。
●采用钥匙搭扣部连接在本体末端的偏移规格,也适合薄型电脑笔记本。
●钢丝长1,800mm,易于整理。
●锁本体、钢丝安装部可旋转,钢丝活动灵活(图1)。
●不同钥匙数最多可达1万把。仅编号不同的锁带主钥匙功能,1把主钥匙最多可对应200把钥匙。
●钥匙1个位置拔出(旋转90°)。
●钢丝直径为φ4mm。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
WL-N1800-B 150-001-081
订购
WLN-1800-D 150-001-148
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 不同型号/相同型号 主钥匙功能 不同钥匙数量(标准) 主材料 主钥匙对应产品 钥匙插拔 钥匙旋转角度 EAN 重量(g)

WL-N1800-B

订购

150-001-081

不同型号

附属

3001~30000

锌合金(ZDC)

主钥匙对应产品

1个

90°

4510932019712

10

100

194.2

WLN-1800-D

订购

150-001-148

相同型号

3001~30000

锌合金(ZDC)

-

1个

90°

4510932019729

10

100

194.2

向右滑动以查看更多信息


另售

图片 型号 订货编码 购买 报价
PC20K 150-060-008
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 主材料 表面处理 EAN

PC20K

订购

150-060-008

锌合金(ZDC)

镀镍

4510932760102

40

400

向右滑动以查看更多信息

CAD下载

本体

型号
WL-N1800-B
WLN-1800-D
型号 2D 3D RoHS 订货编码
WL-N1800-B DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-081

WLN-1800-D DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-001-148

向右滑动以查看更多信息

另售

型号
PC20K
型号 2D 3D RoHS 订货编码
PC20K DXF DWG SAT IGES X_T STEP

150-060-008