玻璃门铰链XL-GH03-48-8
2 / 2搜索结果
筛选项目
glass showcase, glass display, glass cabinet
- ●长期畅销的标准玻璃门铰链。
●外置门用 - 应用
- —Glass or acrylic doors, various showcases, etc.
- 配件
- —Spacer (2 pcs)
—Truss head screw M4⨯12 (2 pcs)
相关信息
规格表
本体
*Load capacity has priority over glass size.
CAD下载
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

注
—Recommended for use in pairs.
—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。